Header - CIOC 3-4-FV - 1701552

The figure shows the 4-pos. version

Header, nominal current: 3 A, rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 12, pitch: 2 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701552
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AADBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 67 (C_1_2013)
GTIN 4046356543521
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa JP (Japani)