Base strip - CIOC 3-1-FV-A - 1701551

The figure shows the 4-pos. version

Header, nominal current: 3 A, rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 3, pitch: 2 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701551
Pakkausyksikkö 200 pcs
Tuoteavain AADBAA -
Vähimmäistilausmäärä 200 pcs
Luettelosivu Sivu 67 (C_1_2013)
GTIN 4046356543514
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,336 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa JP (Japani)