Header - MCV 1,5/ 7-GF-3,5 BK - 1701516

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 7, pitch: 3.5 mm, Color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701516
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356542456
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,636 GRM