Header - MCV 1,5/ 8-G-3,81 GY - 1701500

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.81 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701500
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
GTIN 4046356540513
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,187 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu