Base strip - MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 RNP26THRR44 - 1701497

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701497
Pakkausyksikkö 130 pcs
Tuoteavain AAAEFB -
Vähimmäistilausmäärä 130 pcs
GTIN 4046356540490
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,916 GRM