Plug - FKC 2,5/16-ST BS:5024RD - 1701481

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 16, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701481
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356536608
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 25,807 GRM