Base strip - MDSTBA 2,5/ 6-G GY - 1701465

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

Header, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 6, pitch: 5 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, The article can be aligned to create different nos. of positions! In combination with MVSTB or FKCV plug components, both an MVSTBW (or FKCVW) and an MVSTBR plug (or FKCVR) must be used. Combination with TMSTBP plug components is not possible!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701465
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFGA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356536257
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,320 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu