Header - MCD 1,5/ 4-G-3,81 GY7035 - 1701446

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, color: light gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701446
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEFA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356535595
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,845 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!