Header - MSTBV 2,5 HC/ 4-GF BK - 1701439

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 16 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701439
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABAAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356535045
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,516 GRM