Plug - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62BGBDU- - 1701431

The figure shows the 5-position version of the product

Plug component, nominal current: 16 A, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: Pebble gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701431
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABABA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356532969
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,144 GRM