Header - MDSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 GY - 1701428

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 10 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, Color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701428
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFHA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356534642
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,779 GRM