Plug - MC 1,5/ 2-ST-3,81 BGBD:T2,T1 - 1701426

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: Pebble gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701426
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356532952
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,510 GRM