Plug - FKC 2,5/ 5-ST CRWHBD:C-L2 Q - 1701424

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: cream, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701424
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356530842
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,230 GRM