Plug - CIOC 3-24-1,2-M - 1701391

The figure shows the 4-pos. version

PCB connector, nominal current: 3 A, rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 3, pitch: 2 mm, connection method: Displacement connection, color: black, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701391
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AADBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 65 (C_1_2013)
GTIN 4046356530361
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,290 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa JP (Japani)