Header - CIOC 4-1-FV-A - 1701388

Header, nominal current: 3 A, rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 4, pitch: 2 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: Soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701388
Pakkausyksikkö 200 pcs
Tuoteavain AADBAA -
Vähimmäistilausmäärä 200 pcs
Luettelosivu Sivu 67 (C_1_2013)
GTIN 4046356030496
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,480 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa JP (Japani)