Plug - MC 1,5/ 8-STF-3,81 BD:9-16 - 1701385

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701385
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356529471
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,525 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu