Connector - CIOC 4-18-LI - 1701359

Plug component, nominal current: 5 A, number of positions: 4, pitch: 2.54 mm, connection method: Displacement connection, color: black, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701359
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AADBAA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
Luettelosivu Sivu 69 (C_1_2013)
GTIN 4046356030465
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,860 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa JP (Japani)