Printed-circuit board connector - PTDA 1,5/ 5-3,5 MIXCOL BD-8 - 1701297

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 8 A, pitch: 3.5 mm, number of positions: 5, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: multi-color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Rounded type for individual device design
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701297
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACCBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356525060
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,981 GRM
Tullitariffinumero 85369010