Connector - CIOC 4-20-1,2-FL - 1701294

Plug component, nominal current: 3 A, rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 4, pitch: 2 mm, connection method: Displacement connection, color: green, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701294
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AADBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 65 (C_1_2013)
GTIN 4046356030434
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,174 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa JP (Japani)