Printed-circuit board connector - MCVR 1,5/10-ST-3,81 GY - 1701282

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701282
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356524414
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,750 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!