Printed-circuit board connector - MVSTBW 2,5/ 7-ST GY7035 - 1701270

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 7, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Allows connection of two conductors
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701270
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356521673
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,390 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!