Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 3-ST CRWH BD:P,D,C Q - 1701216

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: cream, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701216
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356520249
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,967 GRM