Plug - CIOC 4-20-1,6-F - 1701197

PCB connector, nominal current: 3 A, rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 4, pitch: 2 mm, connection method: Displacement connection, color: blue, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701197
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AADBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 65 (C_1_2013)
GTIN 4046356030380
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,831 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa JP (Japani)