PCB terminal block - FRONT 2,5-H/SA 5-EX - 1701159

PCB terminal block, nominal current (Ex): 20 A, nominal voltage (Ex): 176 V, pitch: 5 mm, number of positions: 1, connection method: Front screw connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green, The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Satisfies the more stringent safety requirements of “Ex e” protection according to IEC 60079-7 for potentially explosive areas
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701159
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 158 (C_1_2013)
GTIN 4017918022990
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,320 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)

Mallipalvelu

Tilaa tässä henkilökohtainen mallisi

Mallipalvelu