Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 3-STZ11-5,08 VPE500 - 1701131

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701131
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356517072
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,767 GRM