Printed-circuit board connector - PC 5/ 6-G-7,62 BG - 1701125

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, Color: Pebble gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Standard header – also suitable for connectors with automatically locking Click and Lock system
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701125
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356516112
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,310 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu