Printed-circuit board connector - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08 BK - 1701051

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Solder/Slip-on connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Cable connection on the inside of the device enables flexible positioning of the panel feed-through
  • Free choice – permanent solder connection or standardized slip-on connection
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701051
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFJA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356513623
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,920 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu