Printed-circuit board connector - FKCT 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1701038

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701038
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356512879
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,839 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!