PCB terminal block - PTDA 2,5/26-5,0 GNGY7035BD50SO - 1700998

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 26, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multi-color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Rounded type for individual device design
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700998
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACCBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356509114
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 36,500 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu