Printed-circuit board connector - FKCT 2,5/ 4-ST RDBKBDWHY2-A1SO - 1700947

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: red, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700947
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356505864
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,261 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu