Printed-circuit board connector - IMC 1,5/ 5-G-3,81 GY AU - 1700919

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, color: gray, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700919
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356504188
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,850 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu