PCB terminal block - MKDSP 10N/ 8-10,16 - 1700846

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 10.16 mm, number of positions: 8, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700846
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABDAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356502580
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 60,000 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!