PCB terminal block - MKDSP 10N/ 3-10,16 BD:9,6,5 - 1700845

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 10.16 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700845
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABDAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356502436
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,670 GRM
Tullitariffinumero 85369010