Printed-circuit board connector - PC 16/ 3-ST-10,16 BD:A1-A3 - 1700828

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 76 A, number of positions: 3, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700828
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABECA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356501903
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 28,458 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!