Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08GYBD VPE500 - 1700767

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700767
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4046356499941
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,987 GRM