PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5/10 - 1700765

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 10, connection method: Front screw connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700765
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain AAACAA -
Luettelosivu Sivu 115 (C_1_2013)
GTIN 4046356465694
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 36,000 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!