PCB terminal block - ZFKKDSA 1,5-5,08-10 BK - 1700737

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 12 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 10, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700737
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AAABFA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356499903
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 27,290 GRM
Tullitariffinumero 85369010