PCB terminal block - ZFKDSA 4-7,5-20 - 1700717

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 7.5 mm, number of positions: 20, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Separate bridge shaft for easily connecting multiple positions to jumpers
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700717
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4046356499378
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 87,480 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!