Printed-circuit board connector - GFKC 2,5/ 2-ST-7,62BD128-129SO - 1700682

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700682
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356497886
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,902 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu