Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/10-STF-3,81BS:1F10Q - 1700672

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700672
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356497596
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,210 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu