Printed-circuit board connector - GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 BK - 1700658

The figure shows the 5-position version of the product

Plug component, nominal current: 16 A, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700658
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABABA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356496452
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,932 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!