Printed-circuit board connector - TVFKC 1,5/ 5-ST BD:1-5 - 1700601

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 5, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700601
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356495165
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,792 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL (Puola)

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu