PCB terminal block - MKDSN 1,5/ 2-5,08 HT BK TS - 1700573

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: THR soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700573
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABHA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356494762
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,202 GRM
Tullitariffinumero 85369010