PCB terminal block - PTSA 1,5/ 4-3,5-Z MAG 34 - 1700565

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 250 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 4, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700565
Pakkausyksikkö 34 pcs
Tuoteavain AACBAA -
Vähimmäistilausmäärä 34 pcs
GTIN 4046356492133
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,210 GRM
Tullitariffinumero 85369010