Printed-circuit board connector - MSTBV 2,5/ 5-G BD:21-17 Q SO - 1700560

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700560
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356492676
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,856 GRM