PCB terminal block - KDS 4/ 5 +2RZ - 1700550

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 41 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 7.5 mm, number of positions: 5, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Potentials can be easily looped through with additional connection to the PCB
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700550
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356492201
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 28,600 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu