PCB terminal block - PTSA 1,5/19-F-3,5 GY - 1700505

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 250 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 19, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700505
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain AACBAA -
Vähimmäistilausmäärä 40 pcs
GTIN 4046356490450
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,899 GRM
Tullitariffinumero 85369010