Printed-circuit board connector - FMC 1,5/ 7-ST-3,5 BD2:10-16 - 1700485

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 7, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700485
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356485739
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,173 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu