Pin strip - PST 1,0/ 6-3,5 RD - 1700474

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, color: red, contact surface: Tin, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700474
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACLAA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356484244
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,718 GRM