Printed-circuit board connector - PT 1,5/ 6-PVH-3,5-A RD BD:-385 - 1700465

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 6 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: red, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • Horizontal and vertical connection option for optimum conductor routing
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700465
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACFAA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356484671
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,250 GRM